UCC27611OLEVM-203

UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

UCC27611OLEVM-203

立即订购

概述

The UCC27611OLEVM-203 aids in the evaluation of high-speed, single channel, low-side driver capable of driving eGANFETs with a regulated 5-V optimized output. The EVM is designed to drive a capacitive load on the output of the UCC27611 device, with connectors provided to offer flexibility to bring the output signal outside the board. The EVM allows user to evaluate the UCC27611 device standalone operation under different VDD bias voltages, capacitive loads, switching frequencies and with either non-inverting or inverting input signals. In summary, the EVM is an extremely useful tool for determining the drive circuit component parameters for the intended end application of UCC27611 the device.

特性
  • Open Loop evaluation module of UCC27611 gate driver device
  • UCC27611 drives a capacitive load on OUTH/OUTL pins
  • Test points, jumper heads, and switches to facilitate evaluation
  • All pins of UCC27611 accessible through test points
低侧驱动器
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC27611OLEVM-203 2012年 11月 29日
证书 UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 UCC27611 5V、4A 至 6A 低侧 GaN 驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频