UCC27611
- 增强模式氮化镓场效应晶体管 (FET) (eGANFET)
- 4V 到 18V 单电源供电电压范围
- 5V的驱动电压 VREF
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动
- 1Ω 和 0.35Ω 上拉和下拉电阻(最大限度提升对高转换率 dV 和 dt 的抗扰度)
- 分离输出配置(可实现针对各个 FET 的导通和关断优化)
- 传输延迟小(典型值为 14ns)
- 快速上升和下降时间(典型值分别为 9ns 和 5ns)
- TTL 和 CMOS 兼容输入(不受电源电压影响,很容易连接至数字和模拟控制器)
- 双输入设计实现了灵活驱动(反相配置和同相配置均受支持)
- 当输入悬空时输出保持在低电平
- VDD 欠压锁定 (UVLO)
- 采用与 eGANFET 兼容的优化引脚分布,方便进行布局布线
- 具有外露散热焊盘和接地焊盘的 2.00mm × 2.00mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 封装(最大限度降低寄生电感以减少栅极振铃)
- 工作温度范围:-40°C 至 140°C
UCC27611 是一款针对 5V 驱动而进行优化的单通道、高速、栅极驱动器,它专门用来对增强模式 GaN FET 进行寻址。驱动电压 VREF 被内部线性稳压器精确稳压至 5V。UCC27611 提供 4A 拉电流和 6A 灌电流的非对称轨到轨峰值电流驱动能力。凭借分离输出配置,可根据 FET 优化其导通和关断时间。具有最低寄生电感的封装和引脚分配减少了上升和下降时间并限制了振铃。此外,具有最小容差和变化的短传播延迟可实现高频时的有效运行。1Ω 和 0.35Ω 电阻提升了针对高转换率 dV 和 dt 所致硬开关的抗扰度。
不受 VDD 输入信号阈值的影响确保了 TTL 和 CMOS 低压逻辑兼容性。出于安全方面的考虑,当输入引脚处于悬空状态时,内部输出上拉和下拉电阻将输出保持在低电平。VREF 引脚上的内部电路具有欠压锁定功能,可在 VREF 电源电压处于工作范围内之前,将输出保持在低电平。UCC27611 采用具有外部散热焊盘和接地焊盘的小型 2.00mm × 2.00mm SON-6 封装 (DRV),提升了封装功率处理能力。UCC27611 运行在 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块
LMG1020EVM-006 是一种具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传输到该功率级的短脉冲输入。
用户指南: PDF
评估板
UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 栅极驱动器开环评估模块
The UCC27611OLEVM-203 aids in the evaluation of high-speed, single channel, low-side driver capable of driving eGANFETs with a regulated 5-V optimized output. The EVM is designed to drive a capacitive load on the output of the UCC27611 device, with connectors provided to offer flexibility to bring (...)
用户指南: PDF
仿真模型
UCC27611 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. E)
SLUM362E.TSC (761 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00785 — 隔离式 GaN 驱动器参考设计
该参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。该紧凑型参考设计旨在控制电源、直流到直流转换器、同步整流、太阳能逆变器和电机控制中的 GaN。适用于栅极驱动器且基于开环推挽拓扑的电源可在 PCB 布线中提供灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300 kHz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。
参考设计
PMP22951 — 具有有源钳位的 54V、3kW 相移全桥参考设计
该参考设计是一款基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB) 转换器。此设计在次级侧使用了有源钳位来最大限度地减小同步整流器 (SR) MOSFET 上的电压应力,从而支持使用具有更优品质因数 (FOM) 的较低电压等级 MOSFET。PMP22951 在初级侧使用 30mΩ GaN,并在同步整流器中使用 100V、1.8mΩ GaN。通过使用 TMS320F280049C 实时微控制器,可实现 PSFB 控制。PSFB 转换器在 140kHz 开关频率下运行,可在 385V 输入下实现 97.45% 的峰值效率。
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。