TPS61021EVM-723

用于 TPS61021 的升压转换器评估模块A

TPS61021EVM-723

立即订购

概述

TPS61021 可以为由碱性电池或锂锰电池供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。TPS61021 可通过已放电低至 1.8V 的电池支持高达 1.5A 的负载电流。TPS61021 可在稳定的 2.0MHz 开关频率下工作,并且可在轻负载电流时进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关闭期间,负载从电池上完全断开。

特性
  • 0.9-3.6V 输入电压范围
  • VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A 时,效率高达 90%
  • 2.0MHz 开关频率
  • 30µA 静态电流
  • 在关闭期间,输入和输出之间真正断开连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61021A 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61021EVM-723 — 用于 TPS61021 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 2016年 6月 16日
证书 TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频