TPS61021A

正在供货

具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 4.4 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 4 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4.3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 4.4 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 4 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4.3
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:0.5V 至 4.4V
  • 启动时的最小输入电压为 0.9V
  • 可设置的输出电压范围:1.8V 到 4.0V
  • 效率高达 91%(VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V 且 IOUT = 1.5A 时)
  • 2.0MHz 开关频率
  • IOUT > 1.5A,VOUT = 3.3V(VIN > 1.8V 时)
  • 17µA 典型静态电流
  • -40°C 至 125°C 温度范围内的基准电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 工作模式
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出过压保护
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用

  • 电池供电类物联网 (IoT) 设备
  • 游戏控制
  • 温控器
  • 便携式医疗设备
  • 超级电容备用系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:0.5V 至 4.4V
  • 启动时的最小输入电压为 0.9V
  • 可设置的输出电压范围:1.8V 到 4.0V
  • 效率高达 91%(VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V 且 IOUT = 1.5A 时)
  • 2.0MHz 开关频率
  • IOUT > 1.5A,VOUT = 3.3V(VIN > 1.8V 时)
  • 17µA 典型静态电流
  • -40°C 至 125°C 温度范围内的基准电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 工作模式
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出过压保护
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用

  • 电池供电类物联网 (IoT) 设备
  • 游戏控制
  • 温控器
  • 便携式医疗设备
  • 超级电容备用系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。

TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。

TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。

TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。

TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。

TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV61070A 正在供货 具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器 More cost-effective
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61021A 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 8月 17日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017年 10月 18日
应用手册 Single LED Driver in AA Battery-Powered Systems 2017年 8月 25日
应用手册 Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable 2016年 11月 2日
用户指南 TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 2016年 6月 16日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61021EVM-723 — 用于 TPS61021 的升压转换器评估模块A

TPS61021 可以为由碱性电池或锂锰电池供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。TPS61021 可通过已放电低至 1.8V 的电池支持高达 1.5A 的负载电流。TPS61021 可在稳定的 2.0MHz 开关频率下工作,并且可在轻负载电流时进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关闭期间,负载从电池上完全断开。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61021A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBI5B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计

此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01385 — 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考设计

Power management for the energy harvesting, energy buffering and back-up power is a key challenge in the fault indicator design. The TIDA-01385 introduces a circuit about harvesting energy from a current transformer for the system load of a fault indicator while storing the extra energy in a super (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01574 — 适用于窃电温控器的功率级参考设计

TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01387 — 采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器的电源参考设计

This design demonstrates how to power GPRS modems in smart meters using LiSoCL2 batteries. GPRS modems require peak current of up to 2A during transmission. This design reduces the peak load requirements on the battery by using the TPS61021A boost converter and a 20F super capacitor to provide the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频