TMDSCNCD28027F
支持 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD
TMDSCNCD28027F
概述
TMDSCNCD28027F 是一款支持 InstaSPIN-FOC、基于 DIMM100 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 F2802x 系列。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,从而提供薄型单板控制器解决方案。
首次评估时,通常购买与扩展坞或应用套件捆绑的 controlCARD。TMDSCNCD28027F 控制卡需要 DIMM100 基板才能运行。
特性
硬件特性
- TMDSCNCD28027F:TMS320F28027F 支持 InstaSPIN-FOC、基于 DIMM100 的 controlCARD
- 外形小巧
- 单独的 RS-232 接口
- DIMM 接口接收 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
- 可通过从 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027 处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
- DIMM 接口需要 5V 电源和 JTAG 调试探针
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于器件驱动程序和示例工程的 controlSUITE
- 免费下载用于 InstaSPIN-FOC 示例工程的 MotorWare
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking 嵌入支持
- Powersim PSIM F2802x 目标
开始使用
- 安装 Code Composer Studio IDE
- 安装 controlSUITE
- 在 TI C2000 E2E 社区论坛上提问
- 要开始使用 InstaSPIN-FOC,需要:
- 下载并安装 MotorWare
- 运行 MotorWare.exe
- 浏览资源并阅读 F28027F controlCARD 和逆变器的用前必读文档
- 遵循“培训 → InstaSPIN 工程和实验室用户指南”流程操作
- 安装 INSTASPINUNIVERSALGUI 用于演示 MotorWare 工程
- 观看包含 6 个部分的培训系列视频或搜索其他培训
- 在 TI C2000 InstaSPIN E2E 社区论坛上提问
- 建议将 TMDSCNCD28027F 与 TMDSHVMTRINSPIN 套件一起使用
- TMDSCNCD28027F 与 DRV8312-69M-KIT 和 DRV8301-69M-KIT 兼容,但建议使用 LAUNCHXL-F28027F 和适用的 BOOSTXL BoosterPack 来评估低压电机控制逆变器
- 下载并安装 MotorWare
- Piccolo F28027F controlCARD
C2000 实时微控制器
开始使用
- ;
- 订购 TMDSCNCD28027F controlCARD ;
- 遵循下方的入门指南 ;
立即订购并开发
子卡
TMDSCNCD28027F — 支持 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSCNCD28027F EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TMS320F28026F,TMS320F28027F InstaSPIN-FOC 软件 | 英语版 | 2014年 3月 10日 |