TMDSDOCK28027

TMS320F28027 实验板套件

TMDSDOCK28027

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28027 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB 电缆一起提供。还提供了具有示例代码和完整硬件详细信息的 C2000 应用软件。

特性
基于 TMX320F28027 微处理器的 controlCARD。具有板载 USB JTAG 仿真并可访问所有 controlCARD 信号的集线站完全由 USB 连接供电,无需外部电源。还可下载 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本应用软件和示例代码。

  • TMDSCNCD28027 Piccolo F28027 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

C2000 实时微控制器
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026F 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 实验板套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSDOCK28027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件 TMDSDOCK28027 TMS320F28027 实验板套件
子卡
TMDSCNCD28027 Piccolo controlCARD TMDSCNCD28027F 支持 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD
开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频