TIPD115

优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集

TIPD115

设计文件

概述

此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有最低噪声和失真度的解决方案。这样可实现在总功耗低于 50mW 时,有效位数 (ENOB) 达到最大可能值。ADC 的输入驱动器使用全差动 THS4521 实现极低的失真度、噪声和较高的小信号带宽。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。

特性
  • 18 位,1Msps 取样率
  • DC,10kHz AC
  • 优化:ENOB
  • 功率:AVDD = 5V 时 50mW
  • 利用 ADS8881(18 位,1Msps SAR ADC)、THS4521(输入)、OPA333 + THS4281 + REF5045(基准)
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR211.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAC585.ZIP (959 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR212.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC159.ZIP (354 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS8881具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS9110具有增强型串行外设接口 (SPI) 的 18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50454.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4521极低功耗轨到轨输出全差动放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC161 TIPD115 Test Files

支持软件

TIDC160 TIPD115 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 18-Bit 1-MSPS DAQ Optimized for Lowest Distortion and Noise Design Guide (Rev. A) 2015年 10月 13日
* 用户指南 针对最低失真和噪声的 18 位,1 每秒百万次采样 (MSPS) 数据采集块 (DAQ) 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 1月 13日
技术文章 Go differential to differentiate your precision design PDF | HTML 2016年 8月 11日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频