TIPD114

1KHz 交流、1mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集

TIPD114

设计文件

概述

此 验证设计提供了低功耗、低吞吐量 ADS8881 用例的结果。要减少低吞吐量应用的功耗,其中一种方法就是选择高吞吐量 (1 MSPS) 器件并使其低速运行。在 10kSPS 下,ADS8881 的功耗是 55uW。基准驱动和输入驱动也需要针对低功耗进行优化。此设计提出了多种取舍方案和选项,为了将整体系统功耗降低到 1mW,需慎重选择。

特性
  • 18 位,10ksps 取样率
  • 1kHz 交流
  • 优化:超低功耗
  • 功率:AVDD = 3.3V 时 1mW
  • 利用 ADS8881(18 位,1Msps SAR ADC)、OPA2333(输入)、OPA313 + REF3325(基准)
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR209.PDF (109 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAC584.ZIP (2181 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR210.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC157.ZIP (1962 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS8881具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3325采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 2.5V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA23331.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA313单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDC158 TIPD114 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 针对小于1mW 的超低功耗优化的 18 位,10kSPS的数据采集 (DAQ) 块 英语版 2014年 1月 13日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频