TIPD112

用于 MUX 和 阶跃输入 18 位、1uS 满刻度响应的数据采集

TIPD112

设计文件

概述

此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以为满标量程步进输入信号提供 18 位趋稳性能,从而获得出色的系统线性度。在多路复用应用中,这种输入激励更适用于具有差动输入电压的通道之间的转换。ADC 的输入驱动器使用 OPA350 以实现高带宽(小信号和大信号)、输出电流驱动以及线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。此 DAQ 块可实现 ±2.5LSB INL 性能,总功耗低于 70 mW。

特性
  • 18 位,1Msps 采样率
  • DC,多工和满标量程步进输入
  • 优化:瞬态趋稳
  • 功率:AVDD = 5V 时 70mW
  • 利用 ADS8881(18 位,1Msps SAR ADC)、OPA2350(输入)、THS4281 + OPA333 + REF5045(基准)
    •  

        此验证设计包括

      • 原理
      • 组件选择
      • TINA-TI 仿真
      • 原理图和印刷电路板布局
      • 验证和测量的性能
      • 修改选项
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR116B.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAC582.ZIP (1882 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR115B.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC011A.ZIP (1436 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS8881具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50454.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6045具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、5ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2350双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC068 TIPD112 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) 2017年 2月 2日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频