硬件
LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad
该 LaunchPad™ 通过使用 CC2640R2F 或 CC2640R2L 器件实现低功耗 Bluetooth® (BLE) 连接,可加快开发速度。兼容型 SDK 为支持高速模式的单模式 BLE 应用提供完全合格的蓝牙 5 协议栈,以及用于远距离模式测试的示例蓝牙 5 编码物理层 (PHY),还提供蓝牙 4.2 协议栈。
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220S LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™ 开发套件 (CC3220S-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220S,它是一款具有 256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220S-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC (...)
DRV8837EVM — DRV8837 评估模块
The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.
软件
SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM
支持的产品和硬件
SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM
TIDCEO2 — TIDC-01005-SW
TIDCEO2 — TIDC-01005-SW
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Battery Powered Smart Lock Reference Design With Cloud Connectivity (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 9日 | ||
应用手册 | 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的电子智能锁 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 12月 17日 | |||
设计指南 | 配备云连接的电池供电智能锁参考设计 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 5月 9日 |