DRV8837
- H 桥电机驱动器
- 驱动直流电机或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
- 1.8A 最大驱动电流
- 独立的电机和逻辑电源引脚:
- 电机 VM:0 至 11 V
- 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
- PWM 或 PH-EN 接口
- DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
- DRV8838:PH 和 EN
- 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
- nSLEEP 引脚
- 小型封装尺寸
- 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
- 2.0mm × 2.0mm
- 保护特性
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。
DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。
DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。
还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8837EVM — DRV8837 评估模块
The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.
用户指南: PDF
固件
支持软件
SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM
支持的产品和硬件
参考设计
TIDC-01005 — 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
该参考设计展示了如何使用集成 Wi-Fi® 创建电池供电的电子智能锁。该设计展示了如何将 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 无线 MCU (SoC) 用作主系统控制器和网络处理器,以创建高度集成的设计。TIDC-01005 参考设计将 CC3220S 和 DRV8837 1.8A 低电压刷式直流电机驱动器结合在一起,以形成支持 Wi-Fi 的电子智能锁设计的核心。它还采用 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F 无线 MCU,以展示通过 BLE 实现的 Wi-Fi 配置。该设计利用 (...)
参考设计
TIDM-FRAM-WATERMETER — 采用 FRAM 微控制器实现的水表
此参考设计采用 MSP430FR4133 基于 FRAM 的 MCU,是可远程控制的全功能、电池供电的磁脉冲水表,具备有线和无线自动抄表 (AMR) 功能。瞬时流量和总流量将显示在 LCD 屏幕上。此设计工作在低功耗模式下,并可减少 CPU 工作量,进而有助于降低总体功耗。
参考设计
TIDA-00115 — 低压有刷电机系统
这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。