TIDC-01005

使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计

TIDC-01005

设计文件

概述

该参考设计展示了如何使用集成 Wi-Fi® 创建电池供电的电子智能锁。该设计展示了如何将 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 无线 MCU (SoC) 用作主系统控制器和网络处理器,以创建高度集成的设计。TIDC-01005 参考设计将 CC3220S 和 DRV8837 1.8A 低电压刷式直流电机驱动器结合在一起,以形成支持 Wi-Fi 的电子智能锁设计的核心。它还采用 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F 无线 MCU,以展示通过 BLE 实现的 Wi-Fi 配置。该设计利用 LaunchPad™ 开发套件和 DRV8837EVM,从而使重现和评估变得很容易。用于 TIDC-01005 的软件基于 SimpleLink SDK,能够在 SimpleLink 平台中实现最大的可移植性。

特性
  • 通过智能锁直接连接至云
  • 多种配置方法(BLE 配置、接入点配置和 TI SmartConfig™)
  • 广泛的内置安全功能
  • 通过云并配合使用多种安全驱动工具进行无线 (OTA) 软件更新
  • 配备集成 FET 的电机驱动器
  • 基于 SimpleLink MCU 软件开发套件 (SDK) 的示例软件应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUE59A.PDF (3215 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU488.PDF (2446 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWB0.ZIP (801 K)

设计布局和元件的详细原理图

SPRCAG0A.ZIP (12462 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRC335.ZIP (5459 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3220MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220MODA具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASF具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODS具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODSF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235S具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235SF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV883712V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

该 LaunchPad™ 通过使用 CC2640R2F 或 CC2640R2L 器件实现低功耗 Bluetooth® (BLE) 连接,可加快开发速度。兼容型 SDK 为支持高速模式的单模式 BLE 应用提供完全合格的蓝牙 5 协议栈,以及用于远距离模式测试的示例蓝牙 5 编码物理层 (PHY),还提供蓝牙 4.2 协议栈。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
开发套件

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220S LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™ 开发套件 (CC3220S-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220S,它是一款具有 256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220S-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

DRV8837EVM — DRV8837 评估模块

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

SLVC437 Board Files and Software: DRV8837 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 12V、1.8A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8837EVM DRV8837 评估模块
支持软件

TIDCEO2 TIDC-01005-SW

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Battery Powered Smart Lock Reference Design With Cloud Connectivity (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 9日
应用手册 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的电子智能锁 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 12月 17日
设计指南 配备云连接的电池供电智能锁参考设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频