TIDA-010132

适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计

TIDA-010132

设计文件

概述

这款 8 通道模拟前端 (AFE) 参考设计使用了两个 AFE7444 4 通道射频收发器和基于 LMK04828-LMX2594 的时钟子系统,该子系统可支持将设计扩展至 16 通道或更多通道。每个 AFE 通道都包含一个 14 位 9GSPS DAC 和一个 3GSPS ADC,同步误差低于 10ps,并且在 2.6GHz 下的动态范围大于 75dB。

特性
  • 具有单个 FMC 接口的高密度、可扩展 8 通道射频采样模拟前端
  • 器件间的系统时钟偏移小于 5psec
  • 以 0.5psec 步进分辨率进行时钟相位调整
  • 低噪声时钟生成用于实现 14 位模拟前端性能
  • 在多个收发器间实现数字功能(NCO、DDC 等)同步
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU671.PDF (9769 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZS5.PDF (3827 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZS6.PDF (234 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZS7.PDF (5876 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZS9.ZIP (20489 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFH4.ZIP (14069 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZS8.PDF (33501 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频收发器

AFE74444 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器

数据表: PDF | HTML
D 型锁存器

SN74LVC573A具有三态输出的八路透明 D 类锁存器

数据表: PDF
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车类 LVDS 双通道差动线路接收器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G125具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04832具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVP1102低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCFH5 TIDA-010132 HSDC TIDA GUI

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCFH6 TIDA-010132 HSDC TIDA GUI Configuration Files

支持软件

TIDCFH7 TIDA-010132 HSDC Pro Patch

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于雷达和电子战的多通道射频收发器参考设计 英语版 2019年 6月 25日
用户指南 Getting started with the AFE74xx RF-sampling transceiver 2019年 5月 31日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

参考设计

参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频