TIDA-00048
2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
TIDA-00048
概述
此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途解决方案。BC1.2 兼容 D+/D 检测可识别 CDP、DCP、SDP 和非标准 USB 适配器。为了在采用外部 USB-PHI 时启用/禁用 BC1.2 检测,附加无电电池充电机制 (DBP) 引脚的使用使得系统能够与一个无电电池状态同步。用户指南包括电路板规格、原理图、物料清单、电路板布局。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:10.5V
- 最大充电电流:2A
- 拓扑:开关模式
- 通信:I2C
- 特性:USB 检测
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1