产品详情

Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 10.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 10.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 具有独立电源路径的高效开关模式充电器
  • 从深度放电电池或者在缺少电池的情况下启动系统
  • USB 充电兼容
    • 100mA、500mA、900mA、1.5A 和 2A
      可选输入电流限制
  • BC1.2 兼容 D+、D– 检测
  • 在主机模式下(在 I2C 通信开始之后、看门狗计时器超时之前)
    • 可编程电池充电电压 (VBATREG)
    • 可编程充电电流 (ICHG)
    • 可编程输入电流限值 (ILIM)
    • 基于输入电压的可编程动态电源管理阈值 (VIN_DPM)
    • 可编程输入过压保护阈值 (VOVP)
    • 可编程安全计时器
  • 针对以下各项的电阻器可编程默认值:
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ICHG (ISET)
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ILIM (ILIM)
    • VIN_DPM (VDPM)
  • 看门狗计时器禁用位
  • 集成 4.9V、50mA LDO
  • 完整的系统级保护
    • 输入 UVLO、输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、睡眠模式、VIN_DPM
    • 输入电流限制
    • 充电电流限制
    • 热调节
    • 热关断
    • 符合 JEITA 标准的基于电压的 NTC 监控输入
    • 安全计时器
  • 22V 绝对最大输入电压额定值
  • 10.5V 最大运行输入电压
  • 用于实现高达 2A 的充电速度的低 RDS(on) 集成功率 FET
  • 开漏状态输出
  • 可支持小型电感器的运行频率为 3MHz 的同步固定频率 PWM 控制器
  • AnyBoot 可靠电池检测算法
  • 用于在任一给定充电电流上缩短充电时间的充电时间优化器
  • 2.40mm x 2.00mm 30 焊球 DSBGA 和 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 具有独立电源路径的高效开关模式充电器
  • 从深度放电电池或者在缺少电池的情况下启动系统
  • USB 充电兼容
    • 100mA、500mA、900mA、1.5A 和 2A
      可选输入电流限制
  • BC1.2 兼容 D+、D– 检测
  • 在主机模式下(在 I2C 通信开始之后、看门狗计时器超时之前)
    • 可编程电池充电电压 (VBATREG)
    • 可编程充电电流 (ICHG)
    • 可编程输入电流限值 (ILIM)
    • 基于输入电压的可编程动态电源管理阈值 (VIN_DPM)
    • 可编程输入过压保护阈值 (VOVP)
    • 可编程安全计时器
  • 针对以下各项的电阻器可编程默认值:
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ICHG (ISET)
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ILIM (ILIM)
    • VIN_DPM (VDPM)
  • 看门狗计时器禁用位
  • 集成 4.9V、50mA LDO
  • 完整的系统级保护
    • 输入 UVLO、输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、睡眠模式、VIN_DPM
    • 输入电流限制
    • 充电电流限制
    • 热调节
    • 热关断
    • 符合 JEITA 标准的基于电压的 NTC 监控输入
    • 安全计时器
  • 22V 绝对最大输入电压额定值
  • 10.5V 最大运行输入电压
  • 用于实现高达 2A 的充电速度的低 RDS(on) 集成功率 FET
  • 开漏状态输出
  • 可支持小型电感器的运行频率为 3MHz 的同步固定频率 PWM 控制器
  • AnyBoot 可靠电池检测算法
  • 用于在任一给定充电电流上缩短充电时间的充电时间优化器
  • 2.40mm x 2.00mm 30 焊球 DSBGA 和 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装

bq24251 和 bq24253 是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式 应用 。单节电池充电器具有一个由 USB 端口或交流壁式适配器供电的单一输入,用于提供多用途解决方案。

电源路径管理功能使得 bq24251 和 bq24253 能够在对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流高于输入电流限值时减小充电电流。该减小的充电电流可实现正常的充电终止并且使得系统能够在电池组有缺陷或不存在电池组的情况下运行。此外,该减小的充电电流使得即使在电池已完全放电或没有电池的情况下也能够瞬时启动系统。当适配器无法提供峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求。该电流要求补充支持使用较小的适配器。

电池充电分为四个阶段:涓流充电、预充电、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阈值时减小充电电流。此外,还包括一个基于电压且符合 JEITA 标准的电池组热敏电阻器监控输入 (TS),用于监控电池温度,以实现安全充电。

bq24251 和 bq24253 是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式 应用 。单节电池充电器具有一个由 USB 端口或交流壁式适配器供电的单一输入,用于提供多用途解决方案。

电源路径管理功能使得 bq24251 和 bq24253 能够在对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流高于输入电流限值时减小充电电流。该减小的充电电流可实现正常的充电终止并且使得系统能够在电池组有缺陷或不存在电池组的情况下运行。此外,该减小的充电电流使得即使在电池已完全放电或没有电池的情况下也能够瞬时启动系统。当适配器无法提供峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求。该电流要求补充支持使用较小的适配器。

电池充电分为四个阶段:涓流充电、预充电、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阈值时减小充电电流。此外,还包括一个基于电压且符合 JEITA 标准的电池组热敏电阻器监控输入 (TS),用于监控电池温度,以实现安全充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25611D 正在供货 具有 USB 检测功能和 1.2A 升压操作的 I2C 控制型单节 3A 降压型电池充电器 This product is 3A, 1S I2C switching buck charger with D+/D- USB detection and programmable JEITA
BQ25618 正在供货 采用 WCSP 封装、具有 20mA 终止电流和 1A 升压电流的 I2C 控制型 1.5A 单节降压型电池充电器 This product is 1.5A, 1S I2C buck switching charger with 20mA termination current and programmable JEITA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源路径管理功能的 bq2425x 2A 单输入 I2C 独立开关模式锂离子电池充电器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 11月 13日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
技术文章 TI DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module has answers to your handheld near-infrared PDF | HTML 2015年 10月 2日
产品概述 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
模拟设计期刊 如何让电源为电池充电提供最大功率 英语版 2014年 6月 6日
模拟设计期刊 高功率便携式设备的电池充电注意事项 英语版 2014年 6月 6日
应用手册 Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日
产品概述 电源组充电器 IC 英语版 2013年 8月 16日
应用手册 Using bq2425x’s DPM Feature for Solar Panel Applications 2013年 7月 31日
应用手册 Selecting the Best bq2425x Single Cell I2C, Standalone Switch-Mode Battery Charg 2013年 6月 17日
用户指南 bq24257EVM-150, Single-Cell Li-Ion Switch-Mode Charger (Rev. A) 2013年 4月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BATPAKMKII — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack (...)

用户指南: PDF
评估板

BQ24250EVM-150 — BQ24250EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块

This EVM enables test and evaluation of the Texas Instruments' bq24250/51/57 devices. The bq2425x series are highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The single cell charger has a single input that (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
代码示例或演示

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器
电池电量监测
BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BOOSTXL-BATPAKMKII 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块
下载选项
驱动程序或库

BQ24257SW-LINUX — 用于 BQ24257 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ2425x 开关模式锂离子电池充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq24257_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq24257.txt

源文件

drivers/power/supply/bq24257_charger.c

Linux 器件树文档

(...)
支持软件

SLUC435 bq24250EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器 BQ24251 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器 BQ24257 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24250EVM-150 BQ24250EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块 BQ24251EVM-150 BQ24251EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块
计算工具

SLUC436 Thermal TS bq2425x Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24250 SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器 BQ24251 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器 BQ24257 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24250EVM-150 BQ24250EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块 BQ24251EVM-150 BQ24251EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00587 — 充电器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00587 参考设计是一种设计为 Booster Pack 以安装在 TI Launchpad 开发板上的充电器。在开发过程中使用此板将减少 bq24250 充电器 IC 的设计和测试时间。您可以为自己的电池充电,而使用板载电子负载,您还可以为电池放电。因此,您可以执行循环测试,从而在使用 bq24250 充电器充电时测量电池的性能和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00048 — 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计

此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途解决方案。BC1.2 兼容 D+/D 检测可识别 CDP、DCP、SDP 和非标准 USB 适配器。为了在采用外部 USB-PHI 时启用/禁用 BC1.2 检测,附加无电电池充电机制 (DBP) 引脚的使用使得系统能够与一个无电电池状态同步。用户指南包括电路板规格、原理图、物料清单、电路板布局。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频