PUREPATH-WL-CMD

PurePath Wireless Commander

PUREPATH-WL-CMD

下载

概述

The PurePath Wireless Commander is a graphical PC tool which work with PurePath Wireless Audio IC’s and is designed to perform the following tasks:

 

Production Test Functionality

The production test functionality can be used for mass production tests controlled from a PC environment. The following tests can easily  be carried out:

  • Simple RF Testing with unmodulated or modulated output
  • Packet error rate test
  • Audio and PCB test (generate audio tone and test digital I/O)
  • Regulatory compliance testing
  • Pre-pairing of PurePath Wireless products

External Host Interface (EHIF) Command and Monitoring

  • In-tool command line to execute EHIF commands
  • Log and monitor EHIF activity
  • Script Editor for executing a sequence of EHIF commands

 

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

PUREPATH-WL-CMD PurePath Wireless Commander

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

其他无线产品
CC8520 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道 CC8521 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道,带 USB CC8530 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道 CC8531 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道,带 USB

PUREPATH-WL-CMD PurePath Wireless Commander

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
其他无线产品
CC8520 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道 CC8521 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道,带 USB CC8530 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道 CC8531 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道,带 USB

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATH-WL-CFG PurePath 无线配置器 v1.3.0

参考设计

参考设计
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath 无线耳机参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频