PUREPATH-WL-CFG

PurePath 无线配置器 v1.3.0

PUREPATH-WL-CFG

下载

概述

CC85XX 器件在 TI 交付时没有经过编程,需要使用固件对其进行编程,以便在客户应用中正常运行。视具体参数需要使用不同的固件,这些参数中包括网络和应用角色(音频发射器、音频接收器等)、音频的流处理方式,以及应用电路设计。

PurePath 无线配置器 (PPWC) 是一种图形 PC 工具,用于配合 CC85XX 器件一起使用,不需要其他第三方工具。PPWC 使用预编译的图像文件。PPWC 根据用户的输入对这些文件进行修补,以生成可供下载的固件图像。设计人员随后即可通过 CC 调试器(包含在 CC85XXDK 中)从 PPWC 直接对 CC85XX 器件进行编程,或将其输出到 Intel HEX-file(用于生产编程)中。

PurePath 无线配置器 v1.1.1

1.0.3 和更高版本的固件与 1.0.2 和更高版本的固件不兼容。1.0.3 版固件推出改进的射频包完整性检查,显著提高了 PurePath 无线平台的稳健性。请参阅 PurePath 无线配置器变更日志以了解详细信息。如需访问较旧的固件,请联系 TI 支持。

PurePath 无线配置器中的器件选项:

网络和应用角色

操作(自动或主机控制)

音频接口:

  • 外部音频设备(例如,TLV320AIC3101 音频编解码器)
  • 外部音频接口时钟和数据格式

音频流:

  • 本地音频接口(连接到外部音频设备)上的通道到 PurePath 无线网路上传输的音频流之间的映射
  • 各个单独音频流的音频流格式
  • 采样速率和音频延迟

音频设备定制:

  • 对于选定的外部音频设备,如果是按 I2C 模式配置:寄存器设置的自定义配置

音量控制:

  • 音量控制信息的路由
  • 音量控制按钮
  • 最小音量和最大音量

器件 ID:

  • 制造商和产品标识

无线电:

  • 网络状态 LED(闪烁模式)
  • 网络配对选项(按钮或固定),包括制造商和产品 ID 过滤

电源管理:

  • 电源切换按钮
  • 超时常数

IO 映射:

  • IO 功能(如,网络配对按钮)到 IO 引脚(如,GIO3)的映射

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器

lock = 需要出口许可(1 分钟)

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器

close
最新版本
版本: null
发布日期:

相关设计资源

参考设计

参考设计
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath 无线耳机参考设计

软件开发

应用软件和框架
PUREPATH-WL-CMD PurePath Wireless Commander

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持