PMP8536
9.5V/1.5A 汽车级升压转换器
PMP8536
概述
该设计是用于汽车应用的升压转换器,可以在启动时将电池电压提升到 9.5V (1.5A)。它可以承受最高 40V 的输入峰值。
输出电压选项 | PMP8536.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 10 |
Vout (Nom) (V) | 9.5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 14.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8536 Test Results Rev A | 2013年 2月 27日 | ||||
测试报告 | PMP8536 Test Results Rev B | 2013年 2月 27日 |