PMP8251
用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案
PMP8251
概述
该参考设计具有多个 TPS54325 和其他功率器件,适用于 Xilinx Zynq FPGA。该参考设计可通过 12V 输入提供 Zynq FPGA(包括 DDR3 存储器)所需的电源轨。
特性
- 提供 Zynq FPGA 所需的电源轨
- 可在 5V 至 12V 的宽输入电压范围内运行
- PCB 设计密度非常高,可节省电路板面积
- 支持 DDR3 存储器件
- 具有开关稳压器和 LDO 组合的配电树
- 已经过测试,可随时对 Zynq FPGA 供电
输出电压选项 | PMP8251.1 | PMP8251.2 | PMP8251.3 | PMP8251.4 | PMP8251.5 | PMP8251.6 | PMP8251.7 | PMP8251.8 | PMP8251.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | .75 | 1.8 | 3.3 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 3 | 2 | 2 | 2 | .8 | 1 | .75 | 3 | .15 |
Output Power (W) | 3 | 3.6 | 5 | 6.6 | 1.2 | .75 | 1.35 | 9.9 | .27 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8251 Test Results Addendum | 2013年 9月 16日 | ||||
测试报告 | PMP8251 Test Results | 2012年 8月 1日 |