DIGITIZE-GRAPH-DATA — Digitize Graphical Data using Excel
Spreadsheet used to generate the results in the article “Easily and Accurately Digitize Graphical Data”
(1)请参阅应用信息中的输入和输出电容器要求。
TLV702 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用中节省电路板空间。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件成为广泛电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。
此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV702P 系列还可提供有源下拉电路,用于对输出进行快速放电。
TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV702 300mA、低 IQ、低压降稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 7月 2日 |
白皮书 | Demystifying LDO Turn-On (startup) Time | PDF | HTML | 2024年 10月 5日 | |||
应用手册 | 摄像头模块关断电源序列解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 11日 | |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
技术文章 | How to use a voltage reference as a voltage regulator | PDF | HTML | 2018年 12月 4日 | |||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
用户指南 | Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) | 2017年 12月 1日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
Spreadsheet used to generate the results in the article “Easily and Accurately Digitize Graphical Data”
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。