PMP6712
适用于 PoE 电源设备 (PSE) 的双通道全桥转换器参考设计 (54V @ 30A)
PMP6712
概述
此设计是一种相移全桥转换器参考设计,能够提供 1600W 隔离型输出功率,实现超过 96% 的效率。该设计在双相主要/次要配置中使用 UCC28950 控制器。LM5017 恒定导通时间同步降压稳压器为使用具有隔离型反激式绕组的耦合线圈的初级和次级侧电路提供偏置电源。隔离电压指定为 2250VDC,使该设计可以在以太网供电和其他电信应用中用作系统电源。
输出电压选项 | PMP6712.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 38 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 1620 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Phase Shifted^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6712 Test Results | 2013年 1月 7日 |