UCC28950

正在供货

具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器

产品详情

Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Light-load efficiency, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 95
Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Light-load efficiency, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 95
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C

UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 完全兼容的快插替代器件。UCC2895x 器件采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。

ZVS 运行在各种工作条件下均可实现,而负载电流可自动调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可更大程度地提高系统整体效率。

借助 UCC2895x 600W 相移全桥设计评审/应用手册 (),可轻松开始使用该器件。

24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC28950-Q1 正在供货 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器 Automotive qualified version
UCC28951 正在供货 具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围 This product can be designed for enhanced performance across a wider operating input voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2895x 适用于宽输入电压范围应用的 相移全桥控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Gate Driver Design Considerations 2016年 10月 10日
技术文章 Staying cool, efficiently PDF | HTML 2016年 8月 22日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015年 9月 14日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
更多文献资料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日
应用手册 Frequency Dithering With the UCC28950 and TLV3201 2012年 5月 9日
应用手册 Synchronizing Three or More UCC28950 Phase-Shifted, Full-Bridge Controllers 2011年 9月 13日
应用手册 Pre-biased Output Voltage Startup Operation of the UCC28950 2011年 8月 1日
模拟设计期刊 计算电源成为“白金” 英语版 2011年 4月 5日
模拟设计期刊 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 8月 11日
EVM 用户指南 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) 2010年 5月 19日
更多文献资料 Seminar 800 Topic 5 - Fixed-Frequency Resonant-Switched PWM 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 900 Topic 3 - Designing a Phase-Shifted ZVT Power Converter 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 900 Topic 4 - 500-W 40-W/in3 Phase-Shifted ZVT Power Converter 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLUM169C.ZIP (168 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SLUC210 UCC28950 MathCAD Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器
计算工具

SLUC222 UCC28950 Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器
硬件开发
评估板
UCC28950EVM-442 UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
原理图

HPA442B Gerber Files

SLUR038.ZIP (292 KB)
原理图

UCC28950 HPA471 Gerbers

SLUR039.ZIP (208 KB)
参考设计

PMP7246 — 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计

这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8606 — 300W 全桥相移 (FBPS) DC/DC 电源参考设计

这项设计是一款工作在电压模式下的 100kHz FBPS 转换器。该设计支持 400Vdc 到 750Vdc 的输入电压范围,并能提供已调节 24V/12A 电源。TI 的 UCC28950 器件可在高输入电压下实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP6712 — 适用于 PoE 电源设备 (PSE) 的双通道全桥转换器参考设计 (54V @ 30A)

此设计是一种相移全桥转换器参考设计,能够提供 1600W 隔离型输出功率,实现超过 96% 的效率。该设计在双相主要/次要配置中使用 UCC28950 控制器。LM5017 恒定导通时间同步降压稳压器为使用具有隔离型反激式绕组的耦合线圈的初级和次级侧电路提供偏置电源。隔离电压指定为 2250VDC,使该设计可以在以太网供电和其他电信应用中用作系统电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频