LM5008AEVAL

用于 LM5008A 的评估板

LM5008AEVAL

立即订购

概述

The LM5008AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 300 mA, with current limit set at a nominal 440 mA.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5008A 6V 至 95V 宽输入电压、350mA 恒准时非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5008AEVAL/NOPB — 适用于 LM5008A 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器的评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1925 LM5008A Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 30日
证书 LM5008AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频