LM5008A

正在供货

6V 至 95V 宽输入电压、350mA 恒准时非同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5163 正在供货 具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器 Synchronous rectification for smaller footprint and high efficiency and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.35 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 75 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.35 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 75 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 工作输入电压范围:6V 至 95V
  • 集成型 100V N 沟道降压开关
  • 内部启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 导通时间与输入电压成反比变化
  • 线路电压和负载电流变化时运行频率保持不变
  • 可调节输出电压(以 2.5V 为基准电压)
  • 高运行效率
  • 精密的内部基准电压
  • 低偏置电流
  • 智能电流限制
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装
  • 使用 LM5008A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 工作输入电压范围:6V 至 95V
  • 集成型 100V N 沟道降压开关
  • 内部启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 导通时间与输入电压成反比变化
  • 线路电压和负载电流变化时运行频率保持不变
  • 可调节输出电压(以 2.5V 为基准电压)
  • 高运行效率
  • 精密的内部基准电压
  • 低偏置电流
  • 智能电流限制
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装
  • 使用 LM5008A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5008A 直流/直流转换器是 LM5008 COT 降压开关稳压器的功能变型。LM5008A 的功能差异表现在:最低输入运行电压为 6V,导通时间公式稍有不同且去除了最小负载电流要求。

LM5008A 350mA 降压开关稳压器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 100V N 沟道降压开关,且可在 6V 至 95V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,且可采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。该转换器使用了 PWM 控制方案,导通时间与 VIN 成反比。此特性使得运行频率能够保持相对恒定。该控制方案不需要任何环路补偿。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供最低折返的同时确保实现短路控制。其他 特性 包括:热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限幅器和预充电开关。

LM5008A 直流/直流转换器是 LM5008 COT 降压开关稳压器的功能变型。LM5008A 的功能差异表现在:最低输入运行电压为 6V,导通时间公式稍有不同且去除了最小负载电流要求。

LM5008A 350mA 降压开关稳压器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 100V N 沟道降压开关,且可在 6V 至 95V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,且可采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。该转换器使用了 PWM 控制方案,导通时间与 VIN 成反比。此特性使得运行频率能够保持相对恒定。该控制方案不需要任何环路补偿。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供最低折返的同时确保实现短路控制。其他 特性 包括:热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限幅器和预充电开关。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5008A 95V 350mA 恒定导通时间直流/直流降压开关稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 11月 12日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM 用户指南 AN-1925 LM5008A Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5008AEVAL — 用于 LM5008A 的评估板

The LM5008AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 300 mA, with current (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5008 TINA-TI Reference Design

SNVM529.TSC (584 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5008 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM528.TSC (583 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5008 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM527.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5008 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM953.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5008AQUICK-CALC — LM5008A 快速入门计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频