BOOSTXL-DRV8301
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack
BOOSTXL-DRV8301
概述
BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F 获取主要软件支持,即使用 MotorWare 支持 InstaSPIN™-FOC 无传感控制解决方案。
特性
- 6V 到 24V 电源输入
- 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
- 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
- 采用超小型全套无刷直流驱动平台 (2.2” x 2.3”)
- 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
- 驱动平台受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护。
- 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack
BLDC 驱动器
C2000 实时微控制器
开始使用
- 订购 BOOSTXL-DRV8301 和 LAUNCHXL-F28069M
- 结合使用 LAUNCHXL-F28027F 和 MotorWare 软件,实现 InstaSPIN™-FOC 无传感器控制解决方案。
立即订购并开发
评估板
BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide | 2013年 10月 31日 | |||
* | 电子书 | BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide | 2013年 10月 14日 | |||
用户指南 | InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 9月 21日 | |
用户指南 | LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) | 2019年 3月 21日 | ||||
用户指南 | LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) | 2019年 3月 20日 | ||||
证书 | BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2018年 10月 22日 | ||||
应用手册 | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018年 4月 17日 | ||||
技术文章 | Tools to simplify brushless motor development | PDF | HTML | 2015年 9月 11日 | |||
用户指南 | TMS320F28026F,TMS320F28027F InstaSPIN-FOC 软件 | 英语版 | 2014年 3月 10日 | |||
更多文献资料 | C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F | 2013年 10月 8日 |