TIDA-00750

通过 3D 飞行时间 (ToF) 进行由需求控制的通风的人数统计参考设计

TIDA-00750

设计文件

概述

采用 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计是一种子系统解决方案,它使用 TI 的 3D ToF 影像传感器以及跟踪和检测算法对给定区域中的人进行计数,可实现高分辨率和高精度。该传感器技术是在标准 CMOS 中开发的,使系统能够以较低的系统成本实现很高的集成度。由于 ToF 影像传感器以三维处理可视化数据,因此传感器可以检测到人体的精确形状并以前所未有的精度跟踪人的移动和位置(包括微小的移动变化)。因此,ToF 摄像头能够比传统监控摄像头和视频分析更加高效地执行实时人数统计和人员跟踪功能。

特性
  • 精度:> 90%
  • 可配置的响应时间、可实时或定期提供的占位数据
  • 宽视场:H74.4º x V59.3º
  • 3D ToF 摄像头独立于环境光,甚至能够在黑暗中工作
    • 自动照明
    • 四个 NIR 激光可提供较大的照明区域
    • 短漫射激光脉冲可提供固有的眼睛安全性
  • 在嵌入式平台上运行
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU179A.PDF (5229 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLL3.ZIP (593 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLL4.ZIP (377 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

接近传感器

OPT8241QVGA 分辨率 3D 飞行时间 (ToF) 传感器

数据表: PDF | HTML
接近传感器

OPT9221适用于 OPT8241 的飞行时间 (ToF) 控制器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4372Sitara 处理器:Arm Cortex-A9

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用3D 飞行时间(ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频