产品详情

Sensor resolution 320 x 240 Pixel pitch (µm) 15 Type Sensor + AFE Interface type LVDS Output format Raw Correlation Data Frame rate (max) (FPS) 150 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Sensor resolution 320 x 240 Pixel pitch (µm) 15 Type Sensor + AFE Interface type LVDS Output format Raw Correlation Data Frame rate (max) (FPS) 150 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
COG (NBN) 78 68.821263 mm² 7.859 x 8.757
  • 成像阵列:
    • 320 × 240 阵列
    • 1/3” 光学格式
    • 像素间距:15µm
    • 高达 150 帧/秒
  • 光学属性:
    • 响应度:850nm 时为 0.35A/W
    • 解调对比度:50MHz 时为 45%
    • 解调频率:10MHz 至 100MHz
  • 输出数据格式:
    • 12 位相位相关数据
    • 4 位共模(环境)
  • 芯片集接口:
    • 与 TI 的飞行时间控制器 OPT9221 兼容
  • 传感器输出接口:
    • CMOS 数据接口(50MHz DDR,16 通道数据、时钟和帧标记)
    • LVDS:
      • 600Mbps,3 个数据对
      • 1LVDS 位时钟对,1LVDS 采样时钟对
  • 定时发生器 (TG):
    • 可编程感兴趣区域 (ROI) 的寻址引擎
    • 调制控制
    • 抗混叠
    • 主/从同步操作
  • 用于控制的 I2C 从接口
  • 电源:
    • 3.3V I/O,模拟
    • 1.8V 模拟,数字,I/O
    • 1.5V 解调(典型值)
  • 经优化的光学封装 (COG-78):
    • 8.757mm × 7.859mm × 0.7mm
    • 集成光学带通滤波器
      (830nm 至 867nm)
    • 便于对齐的光学基准点
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C

应用

  • 深度感测:
    • 位置和临近感测
    • 3D 扫描
    • 3D 机器视觉
    • 安全和监控
    • 手势控制
    • 增强现实和虚拟现实

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 成像阵列:
    • 320 × 240 阵列
    • 1/3” 光学格式
    • 像素间距:15µm
    • 高达 150 帧/秒
  • 光学属性:
    • 响应度:850nm 时为 0.35A/W
    • 解调对比度:50MHz 时为 45%
    • 解调频率:10MHz 至 100MHz
  • 输出数据格式:
    • 12 位相位相关数据
    • 4 位共模(环境)
  • 芯片集接口:
    • 与 TI 的飞行时间控制器 OPT9221 兼容
  • 传感器输出接口:
    • CMOS 数据接口(50MHz DDR,16 通道数据、时钟和帧标记)
    • LVDS:
      • 600Mbps,3 个数据对
      • 1LVDS 位时钟对,1LVDS 采样时钟对
  • 定时发生器 (TG):
    • 可编程感兴趣区域 (ROI) 的寻址引擎
    • 调制控制
    • 抗混叠
    • 主/从同步操作
  • 用于控制的 I2C 从接口
  • 电源:
    • 3.3V I/O,模拟
    • 1.8V 模拟,数字,I/O
    • 1.5V 解调(典型值)
  • 经优化的光学封装 (COG-78):
    • 8.757mm × 7.859mm × 0.7mm
    • 集成光学带通滤波器
      (830nm 至 867nm)
    • 便于对齐的光学基准点
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C

应用

  • 深度感测:
    • 位置和临近感测
    • 3D 扫描
    • 3D 机器视觉
    • 安全和监控
    • 手势控制
    • 增强现实和虚拟现实

All trademarks are the property of their respective owners.

OPT8241 飞行时间 (ToF) 传感器属于 TI 3D ToF 图像传感器系列。 该器件将 ToF 感应功能与经优化设计的模数转换器 (ADC) 和通用可编程定时发生器 (TG) 相结合。 该器件以高达 150 帧/秒的帧速率(600 读出/秒)提供四分之一的视频图形阵列 (QVGA 320 x 240) 分辨率数据。

内置 TG 控制复位、调制、读出和数字化序列。 TG 具备可编程性,可灵活优化各项深度感应性能指标(例如功率、运动稳健性、信噪比和环境消除)。

OPT8241 飞行时间 (ToF) 传感器属于 TI 3D ToF 图像传感器系列。 该器件将 ToF 感应功能与经优化设计的模数转换器 (ADC) 和通用可编程定时发生器 (TG) 相结合。 该器件以高达 150 帧/秒的帧速率(600 读出/秒)提供四分之一的视频图形阵列 (QVGA 320 x 240) 分辨率数据。

内置 TG 控制复位、调制、读出和数字化序列。 TG 具备可编程性,可灵活优化各项深度感应性能指标(例如功率、运动稳健性、信噪比和环境消除)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT8241 3D 飞行时间传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 1月 14日
应用手册 Illumination Driving for Time of Flight Camera System (Rev. B) 2019年 8月 15日
应用手册 Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems PDF | HTML 2016年 7月 22日
应用手册 3D ToF 三维场景距离(景深)测量系统简介 2016年 7月 21日
白皮书 Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors 2016年 1月 21日
更多文献资料 KeyAC Camera Calibration Suite Flyer 2015年 11月 5日
用户指南 Voxel Viewer User's Guide PDF | HTML 2015年 9月 29日
设计指南 Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) 2014年 5月 13日
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014年 5月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
支持软件

SBAC143 Voxel Viewer Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
接近传感器
OPT8241 QVGA 分辨率 3D 飞行时间 (ToF) 传感器
仿真模型

OPT8241 IBIS MODEL (Rev. A)

SLAM254A.ZIP (203 KB) - IBIS Model
计算工具

SBAC124 3D ToF System Estimator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
接近传感器
OPT8241 QVGA 分辨率 3D 飞行时间 (ToF) 传感器 OPT8320 3D 飞行时间 (ToF) 传感器和控制器 OPT9221 适用于 OPT8241 的飞行时间 (ToF) 控制器
参考设计

TIDA-01436 — 采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计

The TIDA-01436 reference design is a subsystem solution that uses TI's Sitara Processor Linux Software Development Kit (SDK) and TI’s 3D Time-of-Flight (ToF) image sensor to count the number of occupants in a defined area with high resolution and accuracy. ToF image sensors can process (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00750 — 通过 3D 飞行时间 (ToF) 进行由需求控制的通风的人数统计参考设计

采用 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计是一种子系统解决方案,它使用 TI 的 3D ToF 影像传感器以及跟踪和检测算法对给定区域中的人进行计数,可实现高分辨率和高精度。该传感器技术是在标准 CMOS 中开发的,使系统能够以较低的系统成本实现很高的集成度。由于 ToF 影像传感器以三维处理可视化数据,因此传感器可以检测到人体的精确形状并以前所未有的精度跟踪人的移动和位置(包括微小的移动变化)。因此,ToF 摄像头能够比传统监控摄像头和视频分析更加高效地执行实时人数统计和人员跟踪功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
COG (NBN) 78 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频