TIDA-01375
符合 EMC 标准的汽车日间行车灯和位置灯参考设计
TIDA-01375
概述
此参考设计详细展示了汽车日间行车灯 (DRL) 和位置灯的解决方案。此设计中使用的 TPS92830-Q1 线性 LED 控制器直接由汽车蓄电池供电,因此允许您使用同一 LED 实现两种功能。此参考设计还具有良好的 EMC 性能并提供全面的保护和诊断。
特性
- 汽车蓄电池电源
- 符合 CISPR 25 传导和辐射发射标准并通过了 ISO11452-4 BCI 测试
- 可通过使用器件内部 PWM 发生器实现 DRL/位置灯重复使用
- LED 灯串开路、接地短路和电池短路诊断以及自动恢复
- 故障总线可配置为“连带失效”或“仅失效的通道关闭”
- LED 过热保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 符合EMC 标准的汽车日间行车灯和位置灯参考设计 | 英语版 | 2017年 11月 28日 |