主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92830-Q1

正在供货

汽车类 3 通道高侧、高功率、恒流线性 LED 控制器

产品详情

Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Power good, Precision Dimming Control, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 3.5 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Power good, Precision Dimming Control, Thermal Foldback, Thermal shutdown
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 4.5V 至 40V 的宽电压输入范围
  • 3 通道高侧电流驱动和检测
    • 通道独立的电流设置
    • 通道独立的 PWM 输入
    • 通过 PWM 输入和电源实现 PWM 调光
    • 针对 EMC 优化的压摆率
  • 高精度 LED 驱动
    • 采用外部 N 沟道 MOSFET 的精密电流调节(2.5% 容差)
    • 具有非板载 Bin 电阻支持的 20:1 模拟调光配置
    • 具有全占空比屏蔽的精密 PWM 发生器(2% 容差)
    • 用于同步的开漏 PWM 输出
  • 保护和诊断
    • 用于外部 MOSFET 热保护的可调节输出电流降额
    • 具有自动恢复功能的 LED 灯串开路或短路诊断
    • 针对低电压运行支持诊断并具有可调节阈值
    • 多达 15 个器件的故障总线,可配置为连带失效或仅失效的通道关闭
    • 故障模式下具有较低的静态电流(每个器件小于 0.75mA)
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • TSSOP 28 封装 (PW)
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 4.5V 至 40V 的宽电压输入范围
  • 3 通道高侧电流驱动和检测
    • 通道独立的电流设置
    • 通道独立的 PWM 输入
    • 通过 PWM 输入和电源实现 PWM 调光
    • 针对 EMC 优化的压摆率
  • 高精度 LED 驱动
    • 采用外部 N 沟道 MOSFET 的精密电流调节(2.5% 容差)
    • 具有非板载 Bin 电阻支持的 20:1 模拟调光配置
    • 具有全占空比屏蔽的精密 PWM 发生器(2% 容差)
    • 用于同步的开漏 PWM 输出
  • 保护和诊断
    • 用于外部 MOSFET 热保护的可调节输出电流降额
    • 具有自动恢复功能的 LED 灯串开路或短路诊断
    • 针对低电压运行支持诊断并具有可调节阈值
    • 多达 15 个器件的故障总线,可配置为连带失效或仅失效的通道关闭
    • 故障模式下具有较低的静态电流(每个器件小于 0.75mA)
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • TSSOP 28 封装 (PW)

在实现更佳的灯光均匀性的趋势下,高电流 LED 通常用于汽车前灯和后灯(配备灯光扩散器和导光板)。同时,为了满足严格的 EMC 和可靠性要求,线性 LED 驱动器广泛用于汽车 应用。不过,通过集成功率晶体管为线性 LED 驱动器提供高电流是一项挑战。TPS92830-Q1 器件是一款先进的汽车级高侧恒定电流线性 LED 控制器,通过使用外部 N 沟道 MOSFET 提供高电流。该器件具有一整套用于 汽车 应用的 功能, 并与各种 N 沟道 MOSFET 兼容。

TPS92830-Q1 器件的每个通道可以通过感应电阻器值独立设置通道电流。内部精密恒定电流调节环路通过感应电阻器上的电压感应通道电流,并相应地控制 N 沟道 MOSFET 的栅极电压。该器件还集成了一个两级电荷泵,用于低压降运行。电荷泵电压足够高,可以支持各种 N 沟道 MOSFET。PWM 调光允许使用多个

源以实现灵活性 - 内部 PWM 发生器、外部 PWM 输入或电源调光。各种专为汽车应用 设计的 诊断和保护可 帮助 提高系统稳健性和易用性。连带失效故障总线支持 TPS92830-Q1 与 TPS92630-Q1、TPS92638-Q1 和 TPS9261x-Q1 系列一同运行,以满足各种故障处理要求。

在实现更佳的灯光均匀性的趋势下,高电流 LED 通常用于汽车前灯和后灯(配备灯光扩散器和导光板)。同时,为了满足严格的 EMC 和可靠性要求,线性 LED 驱动器广泛用于汽车 应用。不过,通过集成功率晶体管为线性 LED 驱动器提供高电流是一项挑战。TPS92830-Q1 器件是一款先进的汽车级高侧恒定电流线性 LED 控制器,通过使用外部 N 沟道 MOSFET 提供高电流。该器件具有一整套用于 汽车 应用的 功能, 并与各种 N 沟道 MOSFET 兼容。

TPS92830-Q1 器件的每个通道可以通过感应电阻器值独立设置通道电流。内部精密恒定电流调节环路通过感应电阻器上的电压感应通道电流,并相应地控制 N 沟道 MOSFET 的栅极电压。该器件还集成了一个两级电荷泵,用于低压降运行。电荷泵电压足够高,可以支持各种 N 沟道 MOSFET。PWM 调光允许使用多个

源以实现灵活性 - 内部 PWM 发生器、外部 PWM 输入或电源调光。各种专为汽车应用 设计的 诊断和保护可 帮助 提高系统稳健性和易用性。连带失效故障总线支持 TPS92830-Q1 与 TPS92630-Q1、TPS92638-Q1 和 TPS9261x-Q1 系列一同运行,以满足各种故障处理要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS92613-Q1 正在供货 具有 600mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器 High integration and Higher output current up to 600mA/ch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92830-Q1 3 通道大电流线性 LED 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 22日
技术文章 TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai PDF | HTML 2018年 3月 30日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
技术文章 A wiser choice for automotive lighting PDF | HTML 2017年 11月 29日
EVM 用户指南 TPS92830EVM User's Guide 2017年 7月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3 通道高电流线性 LED 控制器评估模块 (EVM)

The TPS92830-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92830-Q1, a 3-channel high-current linear LED controller for automotive lighting applications. It features precision current regulation with external MOSFET. It also has full diagnostics for (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92830-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM338B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01376 — 符合 EMC 标准的汽车类 LED 转向灯参考设计

该汽车参考设计详细展示了转向灯应用的解决方案。汽车电池直接为该设计中使用的 TPS92830-Q1 线性发光二极管 (LED) 控制器供电。该参考设计具有强大的电磁兼容性 (EMC) 性能并提供全面的保护、诊断和 MOSFET 过热保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01374 — 符合 EMC 标准的汽车制动灯和尾灯参考设计

This automotive reference design details a solution for a stop light and a tail light. The automotive battery directly supplies the TPS92830-Q1 linear lightemitting-diode (LED) controller used in this design, which allows the designer to use the same LEDs for both functions. This reference design (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01375 — 符合 EMC 标准的汽车日间行车灯和位置灯参考设计

此参考设计详细展示了汽车日间行车灯 (DRL) 和位置灯的解决方案。此设计中使用的 TPS92830-Q1 线性 LED 控制器直接由汽车蓄电池供电,因此允许您使用同一 LED 实现两种功能。此参考设计还具有良好的 EMC 性能并提供全面的保护和诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频