产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 低传播延迟:40ns
  • 低静态电流:每通道 40µA
  • 输入共模扩展范围超过任一电源轨 200mV
  • 低输入失调电压: 1mV
  • 推挽输出
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 工业级温度范围:-40°C 至 125°C
  • 小型封装:5 引脚 SC70、5 引脚 SOT-23、8 引脚 SOIC、8 引脚 VSSOP
  • 低传播延迟:40ns
  • 低静态电流:每通道 40µA
  • 输入共模扩展范围超过任一电源轨 200mV
  • 低输入失调电压: 1mV
  • 推挽输出
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 工业级温度范围:-40°C 至 125°C
  • 小型封装:5 引脚 SC70、5 引脚 SOT-23、8 引脚 SOIC、8 引脚 VSSOP

TLV3201 和 TLV3202 是单通道和双通道比较器,能够在极小型封装内提供高速 (40ns) 和低功耗 (40µA) 的出色组合,并具有诸如轨到轨输入、低失调电压 (1mV) 和高输出驱动电流等特性。在对响应时间要求严格的多种应用中也可轻松执行此器件。

TLV320x 系列产品可提供单通道 (TLV3201) 和双通道 (TLV3202) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201 采用 5 引脚 SOT-23 和 5 引脚 SC70 封装。TLV3202 具有 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP 两种封装型号。所有器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

TLV3201 和 TLV3202 是单通道和双通道比较器,能够在极小型封装内提供高速 (40ns) 和低功耗 (40µA) 的出色组合,并具有诸如轨到轨输入、低失调电压 (1mV) 和高输出驱动电流等特性。在对响应时间要求严格的多种应用中也可轻松执行此器件。

TLV320x 系列产品可提供单通道 (TLV3201) 和双通道 (TLV3202) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201 采用 5 引脚 SOT-23 和 5 引脚 SC70 封装。TLV3202 具有 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP 两种封装型号。所有器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV3601 正在供货 具有推挽输出的 2.5ns 高速轨到轨比较器 Improved response time for more accurate high-speed measurement

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320x 40ns、微功耗、推拉输出比较器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
电路设计 具有和不具有迟滞功能的比较器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用简报 弛张振荡器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 7日
应用简报 采用比较器的过零检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 7日
电路设计 高速过流检测电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 7日
应用手册 Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Frequency Dithering with the UCC28180 and TLV3201 2014年 3月 4日
应用手册 Frequency Dithering With the UCC28950 and TLV3201 2012年 5月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE 位置管理器软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 设备连接的强大工具。C2000 位置管理器技术将最流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 MCU 上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
用户指南: PDF
仿真模型

Bidirectional Current Sensing with Window Comparator Circuit Reference Design

SBOMB05.TSC (4533 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3201 Comparator Oscillator Circuit

SBOMAO3.ZIP (93 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3201 PSpice Model

SBOMBT6.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3201 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM758A.TSC (178 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3201 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM757B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

Zero Crossing Detector Circuit

SBOMAP5.ZIP (20 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060073 — 具有/不具有迟滞功能的比较器电路

比较器用于比较两个不同的信号电平,并基于具有较高输入电压的输入创建输出。比较阈值处的噪声或信号变化会导致比较器输出产生多个输出转换。通过迟滞可设置上限和下限阈值电压,以消除由噪声引起的多个转换。
设计工具

CIRCUIT060075 — 高速过流检测电路

该高速低侧过流检测解决方案采用单个零漂移快速稳定放大器 (OPA388) 和一个高速比较器 (TLV3201) 加以实现。此电路设计适合于用来监测快速电流信号和过流事件(如电机和电源单元中的电流检测)的应用。

由于 OPA388 具有最宽的带宽以及超低偏移和快速压摆率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。

(...)
设计工具

CIRCUIT060081 — 弛张振荡器电路

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
设计工具

CIRCUIT060085 — 采用比较器的过零检测电路

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
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
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD144 — 如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

比较器用于区分两种不同的信号电平。  例如,比较器可以区分过温和常温情况。  在比较阈值中,噪声或信号差异将引发多次变换。  磁滞设置了上下阈值以消除由噪声引起的多次变换。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020030 — 具有热敏二极管和感应 FET 的 SiC/IGBT 隔离式栅极驱动器参考设计

此参考设计是一款具有高级保护功能、驱动 IGBT 模块的 IGBT 或 SiC 隔离式栅极驱动器功率级。该设计包含牵引逆变器的单相功率级,可提供高级安全功能。IGBT 模块具有用于温度监测的集成式热敏二极管和用于过流保护的感应 FET,可快速提供精确保护。它包含偏置电源及其输出电压监控、冗余电路上的隔离式直流总线感应、高低侧驱动器温度感应、PWM 栅极信号监控和故障信号注入诊断。该电源可接受 4.5V 至 65V 直流的宽输入范围,可提供高达 180mA 的输出电流。该隔离式栅极驱动器具有高达 ±10A 的驱动强度,还包含一个用于温度和电压感应的模拟至 PWM 转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00929 — 用于捕捉电弧特征的频谱分析仪信号调节和处理参考设计

该参考设计演示了带宽优化模拟前端 (AFE) 和实时 FIR 实施方案,此方案在低功耗下采集任何波形的宽带频谱。此设计根据增益、信号带宽、低噪声、低功耗和电源轨摆幅要求,来选择每个信号路径中的运算放大器。此外,还使用内置有矢量数学引擎的混合信号超低功耗微处理器在频域和时域中实时处理波形。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00448 — 具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-00448 参考设计是带有双极性闸极电压的隔离式 IGBT 闸极驱动程序,旨在用于驱动所需高峰值闸极电流高达 40 A 的大功率 IGBT。TI 的 NexFET 电源块就在此范围内,具有相同的封装,能让单个设计用于具有不同额定功率的多驱动器平台。数字隔离器用于实现瞬态浪涌额定值为 8kV 且共模瞬变抗扰度 (CMTI) 为 50kV 的增强型隔离。该设计包含了使用快速瞬态响应比较器的 DESAT 保护。DESAT 检测阈值和软关闭时间都是可配置的。该设计可连接来自 3.3 V 和 5 V MCU 的 PWM,并同时连接故障、重置和 UVLO 反馈。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD130 — 用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计

此 TI 验证设计可为低电压比较器的双极性、高压差动输入接口提供原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局、BOM 以及性能测量结果。  此设计支持比较器(如 TLV3201)以 +3.3V 单电源运行,并可对超出各自正常输入范围且极性 (±) 不限的两种输入电压进行比较。此设计考虑到了所有比较器和无源组件误差,因此直流输入误差小于 10mV。此设计还提供了最坏情况分析技术,以确定限流电阻器容差产生的直流误差(适用于电阻器用于比较器输入网络的情况)。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频