TIDA-010081

适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计

TIDA-010081

设计文件

概述

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% 时小于 5.5%),并且具有良好的负载瞬态性能。

特性
  • 在 230V 交流电压下具有 95.9% 的峰值效率,在 30% 至 100% 负载下具有 95% 的效率
  • 基于 CCM PFC 和半桥 LLC(UCC28180 和 UCC256403)
  • 低 iTHD:负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% 时小于 5.5%
  • 良好的负载瞬态性能,具有低于 1% 的调节
  • 在整个负载范围内符合 ±1% 的输入功率计量精度要求
  • 采用密封金属壳的被动冷却
输出电压选项 TIDA-010081.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 18.7
Output Power (W) 1009.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU711A.PDF (3224 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM325A.PDF (560 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM326.ZIP (164 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM327.PDF (308 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM329A.ZIP (12053 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP1.ZIP (587 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM328.PDF (972 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560430具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2021具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24624用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256403具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9101单通道、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 5G 电信整流器且效率超过 95% 的 1kW 模拟控制交流/直流参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 3月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频