数据表
TPS560430
- 专用于条件严苛的工业 应用
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 600mA 持续输出电流
- 最短打开时间:60ns
- 98% 最大占空比
- 支持利用预偏置输出进行启动
- 间断模式短路保护
- 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
- 精密使能端
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 方便易用的内部补偿
- SOT-23-6 封装
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 固定 3.3V 输出选项
- 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。
TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。
该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 14日 |
应用手册 | Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules | PDF | HTML | 2022年 6月 22日 | |||
应用手册 | 峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应考量 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 16日 | |
应用手册 | L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 7月 16日 | ||
应用简报 | 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 | 英语版 | 2021年 6月 9日 | |||
应用手册 | Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) | 2019年 4月 25日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter | 2018年 7月 20日 | ||||
用户指南 | Using the TPS560430EVM | 2017年 5月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PLC010935BP — PLC010935BP BoosterPack™ plug-in module for solar power line communication reference design
<p>The PLC010935BP booster pack™ plug-in module is the orderable version of the TIDA-010935 reference design. This booster pack plug-in module pairs with the MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU to enable powerline communication (PLC) using the UART to (...)
评估板
TPS560430XFEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块
TPS560430XFEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS560430 系列降压转换器。TPS560430XFEVM 的输入电压范围为 4V 至 36V(标称值为 12V),可提供 5.0V/600mA 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点