TIDA-010077

适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡一体机参考设计

TIDA-010077

设计文件

概述

避障、悬崖探测、防卡死和沿墙行走是机器人系统的必备功能。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建小型且具有成本效益的接近传感器系统,从而实现这些功能,并使用带有三个外部近红外 (NIR) LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器模拟前端 (AFE) (OPT3101),解决了通用 IR 解决方案对环境和物体颜色非常敏感的问题。

特性
  • 可对三个 NIR 发射器进行配置以实现不同的功能:悬崖探测、避障、防卡死和沿墙行走
  • 不带镜头的检测范围可达 1.5 米,可实现避障
  • 自适应高动态范围 (HDR) 使检测范围足够短以进行悬崖探测和防卡死
  • 基于 ToF 的传感 AFE (OPT3101) 使测量不受物体颜色和反射率影响,并且支持在高环境光条件(户外)下工作
  • 精度为 5% 的直接距离测量输出
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU699.PDF (4094 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM204.ZIP (391 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM205.ZIP (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM206.ZIP (141 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM208.ZIP (2783 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM6.ZIP (1164 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM207.ZIP (645 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

接近传感器

OPT3101基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2476具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC59283具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 障碍物、悬崖探测和防陷多合一基准设计 英语版 2019年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频