TIDA-01005
适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计
TIDA-01005
概述
此摄像头集中器参考设计最多允许将四个 130 万像素摄像头连接到 TDA3x 片上系统 (SoC) 评估模块 (EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集中器相连。通过 FPD-Link III 连接,这些摄像头连接到一个四端口的解串器。解串器的输出为 MIPI CSI-2。此设计还允许为传感器融合用例连接其他类型的传感器。
特性
- 接受通过 FPD-Link III 提供的 4 个摄像头输入
- 直接连接至 TDA3x EVM 上的 CSI-2 视频端口
- 为同轴电缆供电提供宽供电电压范围 (4-14V)
- 电路板电源可以直接来自汽车电池
- 将与任何使用兼容型 FPD-Link III 串行器的摄像头配合使用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55340-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
数据表: PDF | HTMLFPD-Link 串行器/解串器
DS90UB964-Q1 — 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口
数据表: PDF | HTMLUSB 转接驱动器和多路复用器
TS3USB221A-Q1 — 具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1