主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q1

正在供货

0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

产品详情

Vin (min) (V) 0.48 Vin (max) (V) 42 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 10 IGate source (max) (µA) 9.4 IGate sink (typ) (mA) 0.01 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 110 VSense reverse (typ) (mV) 20 Design support EVM Rating Automotive VGS (max) (V) 2.5 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 0.48 Vin (max) (V) 42 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 10 IGate source (max) (µA) 9.4 IGate sink (typ) (mA) 0.01 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 110 VSense reverse (typ) (mV) 20 Design support EVM Rating Automotive VGS (max) (V) 2.5 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 最低反向电压:45V
  • 正极引脚无正电压限制
  • 适用于外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的电荷泵栅极驱动器
  • 功耗比肖特基二极管/PFET 解决方案更低
  • 低反极性泄漏电流
  • 零 IQ
  • 2µs 内快速响应反极性情况
  • -40°C 至 125°C 工作环境温度
  • 可用于 OR-ing 应用
  • 符合 CISPR25 EMI 规范
  • 选用了合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,满足汽车类 ISO7637 瞬态要求

应用

  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 信息娱乐系统
  • 电动工具(工业)
  • 传输控制单元 (TCU)
  • 电池 OR-ing 应用

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 最低反向电压:45V
  • 正极引脚无正电压限制
  • 适用于外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的电荷泵栅极驱动器
  • 功耗比肖特基二极管/PFET 解决方案更低
  • 低反极性泄漏电流
  • 零 IQ
  • 2µs 内快速响应反极性情况
  • -40°C 至 125°C 工作环境温度
  • 可用于 OR-ing 应用
  • 符合 CISPR25 EMI 规范
  • 选用了合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,满足汽车类 ISO7637 瞬态要求

应用

  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 信息娱乐系统
  • 电动工具(工业)
  • 传输控制单元 (TCU)
  • 电池 OR-ing 应用

LM74610-Q1 是一款控制器器件,可与 N 沟道 MOSFET 一同用于反极性保护电路。 其设计用于驱动外部 MOSFET,串联电源时可模拟理想二极管整流器。 该机制的独特优势在于不以接地为参考,因此 Iq 为零。

LM74610-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并配有快速响应内部比较器,可使 MOSFET 栅极在反极性情况下放电。 这种快速降压特性有效限制了检测到反极性时反向电流的大小和持续时间。 此外,该器件设计选用了合适的 TVS 二极管,符合 CISPR25 5 类 EMI 规范和汽车类 ISO7637 瞬态要求。

LM74610-Q1 是一款控制器器件,可与 N 沟道 MOSFET 一同用于反极性保护电路。 其设计用于驱动外部 MOSFET,串联电源时可模拟理想二极管整流器。 该机制的独特优势在于不以接地为参考,因此 Iq 为零。

LM74610-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并配有快速响应内部比较器,可使 MOSFET 栅极在反极性情况下放电。 这种快速降压特性有效限制了检测到反极性时反向电流的大小和持续时间。 此外,该器件设计选用了合适的 TVS 二极管,符合 CISPR25 5 类 EMI 规范和汽车类 ISO7637 瞬态要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM74700-Q1 正在供货 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器 This product is a high accuracy (6.5%), adjustable current limit (up to 2A) switch.
功能与比较器件相似
LM74703-Q1 正在供货 具有 FET 良好输出的汽车类理想二极管控制器 FETGOOD output to indicate external MOSFET health status

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM74610-Q1 零 IQ 反极性保护智能二极管控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 11月 23日
模拟设计期刊 如何在太阳能应用中将理想二极管控制器 用作可扩展输入旁路开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
测试报告 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020年 3月 26日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
技术文章 Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor PDF | HTML 2017年 5月 2日
应用手册 Active OR-ing Solution with LM74610 Smart Diode Controller (Rev. B) 2017年 3月 1日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
技术文章 Reverse-polarity protection comparison: diode vs. PFET vs. a smart diode solution PDF | HTML 2015年 12月 21日
EVM 用户指南 LM74610-DQEVM User’s Guide 2015年 10月 12日
EVM 用户指南 LM74610-SQ EVM User’s Guide 2015年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。

该器件集成了 N (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。

该器件集成了 N (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM74610-DQEVM — 反极性保护智能二极管控制器 OR-ing 评估模块

LM74610-DQEVM 评估模块展示了二极管 OR-ing 配置中用于取代肖特基二极管和 P 通道 MOSFET 的反极性保护解决方案。在此反极性保护解决方案中,两个 LM74610 智能二极管控制器用于驱动两个 40V (VDS) 外部 N 通道 MOSFET。LM74610-DQEVM 与两个单独的电压轨或电源串联时,可模拟理想二极管 OR-ing 的属性。此 OR-ing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。在任何输入中感应到负电压时,LM74610 拉下 MOSFET (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM74610-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

LM74610-SQEVM 评估模块展示了可用于取代肖特基二极管和 P 通道 MOSFET 的反极性保护解决方案。在此反极性保护解决方案中,LM74610 智能二极管控制器用于为 40V (VDS) 外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动。LM74610-SQEVM 与电源串联时模拟理想的二极管属性。在输入中感应到负电压时,LM74610 拉下 MOSFET 栅极并将连接的负载与电源隔离。TVS 电压钳位二极管 D1_1 和 D1_2 负责保护 LM74610-SQEVM 的安全以便进行 ISO7637 瞬态脉冲测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74610-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM610.TSC (778 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM74610-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM609.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM74610-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SNOM560C.ZIP (55 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 LM74610-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频