TIDA-010053
使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计
TIDA-010053
概述
该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。 高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
特性
- 通过利用 BQ35100 器件功能,可实现准确的系统内电池电量监测
- 具有可调高阈值和低阈值的 1μA 常开系统内电流监控功能,可借助 ADS7142 + LPV521 对各种功率分布状态进行监控
- 支持单节或两节串联 LiMnO2 原电池
- 支持对升压、降压或降压/升压方法的总体效率比较
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD13385F5 — 采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、19mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3