TIDA-010029
配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
TIDA-010029
概述
此参考设计支持可穿戴、经优化的周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和多传感器、多波长光学心率监测仪 (HRM)。它使用 AFE4420 器件,该器件是一个用于光体积描记法 (PPG) 测量的单芯片生物传感前端。它支持最多四个可切换发光二极管 (LED) 和最多四个光电二极管,以支持多达 16 相的信号采集。CC2640R2F 器件(支持低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5)将测量数据传输到远程位置。该患者监控设计使用具有 30 天生命周期的单节 CR3032 电池。可使用原始数据计算心率、SpO2 和其他相关参数。两个板载发光二极管 (LED) 可识别低电量检测和蓝牙连接情况。
特性
- 提供原始数据来计算心率、SpO2 和其他相关参数
- 使用单芯片生物传感前端 AFE4420 器件进行 PPG 测量
- 支持多达 4 个 LED 和 4 个光电二极管,具有消减环境影响的功能,可提高信噪比 (SNR)
- 支持多达 16 个相位和多波长测量的信号采集,可在每个相位灵活分配 LED 和光电二极管
- 集成的 Arm® Cortex®-M3 和 2.4GHz 射频收发器 (CC2640R2F) 支持通过低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5.0 进行无线数据传输
- 由 CR3032(3V 500mA 纽扣电池)供电,采用高效直流/直流转换器,电池寿命长达 30 天
- 外形小巧,可轻松适应可穿戴应用
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5