TIDA-00776

效率高于 98% 的通用 350W CCM PFC 小型参考设计

TIDA-00776

设计文件

概述

TIDA-00776 设计是一种 350W 的经济实惠型功率因数稳压器转换器,专为冰箱和其他电器应用而设计。此参考设计是一种连续导通模式 (CCM) 升压转换器,使用 TI 的 UCC28180 PFC 控制器且具有所有必要的内置保护。硬件经专门设计和测试,符合家用电器的 IEC61000-3-2 (2014) 的电流谐波要求。

特性
  • 90VAC 至 265VAC 通用输入
  • 满足有关电流谐波的 IEC 61000-3-2 D 类要求
  • 转换效率超过 98.2%(高压线)
  • PCB 外形小巧:82mm x 80mm x 25mm
  • 增强了输出过压和欠压情况下的动态响应
  • 待机功耗极低,小于 300mW
输出电压选项 TIDA-00776.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) .9
Output Power (W) 351
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU270A.PDF (3459 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPH0.PDF (293 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPH1.PDF (191 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPH2.PDF (51 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPH4.ZIP (394 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD30.ZIP (66 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPH3.PDF (357 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00776 Simulation — TIDM016.ZIP (106 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率高于98% 的小外形尺寸350W 通用CCM PFC 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 24日
技术文章 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions 2017年 6月 1日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频