TPS54202
- 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
- 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
- 内部 5ms 软启动
- 500kHz 固定开关频率
- 扩频频谱可降低 EMI
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
- 峰值电流模式控制
- 内部环路补偿
- 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
- 过压保护
- 热关断
- SOT-23 (6) 封装
TPS54202 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装, TPS54202 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。
高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。
引入了扩频频谱操作,可提高 EMI 性能。
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54202 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 |
应用手册 | 中档 VIN 的 3A 直流/直流降压转换器选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 | |
用户指南 | TPS54202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 29日 | |||
应用手册 | L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 7月 16日 | ||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Low Dropout Operation in a Buck Converter (Rev. A) | 2019年 4月 1日 | ||||
应用手册 | Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply | 2018年 6月 15日 | ||||
应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
技术文章 | Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 | |||
应用手册 | 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 1日 | |||
技术文章 | Powering the next generation of home appliances: How to get more from less | PDF | HTML | 2016年 10月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块
TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。
TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A 输出同步降压转换器评估模块
TPS54202EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。此解决方案提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 94.06% 的最高效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。
TPS54202 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
TIDA-010250 — 1kW 无刷直流电机逆变器参考设计
TIDA-010265 — 采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计
基于 MathWorks (...)
TIDA-00946 — 采用双层 TO-220 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-00947 — 采用双层 TO-220 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-00948 — 采用单层 TO-247 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-00776 — 效率高于 98% 的通用 350W CCM PFC 小型参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-00949 — 采用单层 TO-247 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-01586 — 适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点