软件
支持软件
TIDA-00648 是业界通用的 4-20mA 电流环路发送器。它允许将 FSK 调制的数字数据注入 4-20mA 电流环路以实现 HART 通信。外部保护电路就地部署,以符合 IEC61000-4 监管标准,例如 EFT、ESD 和浪涌要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够承受恶劣/嘈杂的工业环境,而且还能按预期发挥出色性能。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。