TIDA-00647
依靠 Energia 生态系统快速进行 24 位 Δ-Σ ADC 原型设计的参考设计
TIDA-00647
概述
TIDA-00647 TIDesign 展示了用于 TI Launchpad 的 Sigma-Delta ADC BoosterPack 以及如何使用 Energia 领先的模拟性能评估在几分钟内开始进行快速原型设计评估。之后会按步骤进行普通快速原型设计以建立针对通用温度输入的示例实施。
特性
- 对 ADS1220 进行 Energia 控制
- 用于数据转换的 Energia 库
- 用于温度转换的 ADC 代码的 Energia 库
- 24 位 Sigma-Delta ADC:ADS1220
- 采用 BoosterPack 的物理形状因子,能兼容所有 TI LaunchPad
- 在几分钟内即可完成调节以适用于普通评估或特定评估
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2