TIDA-00306

适用于电网应用的铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器

TIDA-00306

设计文件

概述

此参考设计详细说明了使用 DP83849 评估板实现 10/100BASE-TX 转 10/100BASE-FX 介质转换器的方法,该方法可将铜制旧设备轻松连接到光纤网络。铜制以太网(10/100BASE-TX)已广泛用于局域电网,但通信距离有限。光纤网络已相当成熟,且成本持续下降。电力公司采用光纤网络来管理广域设备已变得可行并具有成本效益,光纤网络可带来更高的速度、更长的覆盖距离、更可靠的通信。

特性
  • 低功耗:< 600mW
  • 独立介质转换器,无需任何软件编程
  • 使用跳线进行绕线,方便进行评估
  • 可延长后用作双路 10/100 铜线以太网接口
  • 非常适合小型 10/100BASE-TX 到 100BASE-FX 介质转换器
  • 应用手册中说明了如何使用 DP83849IFVS-EVK 来演示介质转换器应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU678B.PDF (2288 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZX5.ZIP (455 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAV2A.ZIP (127 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAV3A.ZIP (1940 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC663A.ZIP (4683 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZX6.ZIP (2669 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83849I支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83849IF支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF
以太网 PHY

DP83869HM具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74701具有电源正常指示和使能功能的 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DP83849IFVS-EVK/NOPB — DP83849IFVS 基本产品评估和客户演示板(具有 FX)

This evaluation kit (EVK) is for PHYTER™ ethernet physical layer transceivers with dual industrial temperature with fiber support (FX) and flexible port switching dual port 10/100 Mb/s (backwards compatible to the DP83849IDVS-EVK).

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 7月 15日
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019年 6月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频