TIDA-00254

面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

TIDA-00254

设计文件

概述

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。

特性
  • 集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形
  • 针对同步捕捉的集成型摄像机支持
  • 投影仪和摄像机校准例程
  • 用于生成视差图、景深图和点云的结构光算法
  • API 文档
  • 应用和源代码的完全访问权限

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU458A.PDF (7381 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR933.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR958A.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU457A.PDF (112 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8S009适用于 HDMI 和 DisplayPort 的 8 通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP401165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHC1G09具有开漏输出的单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HC212-ch, 4-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength AND gate

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF
可见光产品(420nm 至 700nm)

DLP45000.45-inch WXGA DLP® digital micromirror device (DMD)

数据表: PDF | HTML
可见光产品(420nm 至 700nm)

DLPC350DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
数字多路复用器和编码器

SN74LVC2G157单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的一位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC32T245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TL7712A适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3838具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS797具有电源正常指示功能的 50mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

TIDC535 TIDA-00254 Windows Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3838 具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00254 Test Results (Rev. A) 2016年 4月 21日
产品概述 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016年 4月 8日
产品概述 针对 3D 机器视觉的高度可扩展 TI DLP 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2016年 3月 9日
更多文献资料 点云生成和 3D 机器视觉参考设计 英语版 2014年 9月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00362 采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频