TL7712A
- Power-On Reset Generator
- Automatic Reset Generation After Voltage Drop
- Wide Supply-Voltage Range
- Precision Voltage Sensor
- Temperature-Compensated Voltage Reference
- Externally Adjustable Pulse Duration
The TL77xxA family of integrated-circuit supply-voltage supervisors is designed specifically for use as reset controllers in microcomputer and microprocessor systems. The supply-voltage supervisor monitors the supply for undervoltage conditions at the SENSE input. During power up, the RESET output becomes active (low) when VCC attains a value approaching 3.6 V. At this point (assuming that SENSE is above VIT+), the delay timer function activates a time delay, after which outputs RESET and RESET go inactive (high and low, respectively). When an undervoltage condition occurs during normal operation, RESET and RESET go active.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TL77xxA Supply-Voltage Supervisors 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 | ||
应用手册 | Supply Voltage Supervisor TL77xx Series | 1997年 1月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00570 — 用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点