应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE
适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件
PUREPATHCONSOLE
概述
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ Console 2:PCM186x、PCM5242、TAS5754M、TAS5756M、TLV320AIC3268 和 TPA6166A2
PurePath™ Console 3:*TAS58xx、*TAS3251、*TAS578x、*TAS576x、*TAS642x、*TAS2555、*TAS5404、TAS5751M、TAS5733L、TAS5753MD、TAS2110、TAS2557、TAS2559、TAS2560、TAS2562、TAS2564、TAS2563、TAS2770、TPA6304-Q1、TPA6404-Q1、TAS6424-Q1、TAS6424L-Q1、TAS6424M-Q1、TAS6422-Q1、TAS6421-Q1、通用 I2C 器件和 2019 年及以后的所有器件
*器件需要适当的凭据才能从 App Center 下载。有关详细信息,请参阅 TI.com 上器件的 EVM 网页。
开始使用
- 订购下列任一器件的 EVM
- 申请适合您所用 EVM 的 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI
- 观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
下载
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3