产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 40 SNR (dB) 103 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 81.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 40 SNR (dB) 103 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 81.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 灵活的音频 I/O 配置
    • 支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 数字输入
    • 支持采样速率
    • BD 放大器调制
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dB)
    • 闭环 = 更少的组件数/更小的解决方案尺寸
    • 空闲声道噪声 = 62µVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.2% (1W/1kHz)
    • 信噪比 (SNR) = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 灵活处理 特性
    • 15 个 BiQuad/SmartEQ
    • 适用于 X-Over/EQ 的 2 x 5 个 BiQuad
    • 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态均衡和 SmartBass
    • 声场定位技术 (SFS)
    • 96kHz 处理器采样
  • 通信 特性
    • 通过 I2C 端口实现软件模式控制
    • 两个地址选择引脚 – 多达 4 个器件
  • 兼具稳定性 和可靠性
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热和过流保护
  • 灵活的音频 I/O 配置
    • 支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 数字输入
    • 支持采样速率
    • BD 放大器调制
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dB)
    • 闭环 = 更少的组件数/更小的解决方案尺寸
    • 空闲声道噪声 = 62µVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.2% (1W/1kHz)
    • 信噪比 (SNR) = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 灵活处理 特性
    • 15 个 BiQuad/SmartEQ
    • 适用于 X-Over/EQ 的 2 x 5 个 BiQuad
    • 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态均衡和 SmartBass
    • 声场定位技术 (SFS)
    • 96kHz 处理器采样
  • 通信 特性
    • 通过 I2C 端口实现软件模式控制
    • 两个地址选择引脚 – 多达 4 个器件
  • 兼具稳定性 和可靠性
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热和过流保护

TAS5782M 器件是一款高性能、立体声闭环 D 类放大器,集成采用 96kHz 架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用 Burr-Brown™技术的高性能数模转换器 (DAC) 该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的 DVDD,另一个是用于高压电路的 PVDD。它采用标准的 I2C 通信软件控制端口实现控制。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 90mΩ rDS(on) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。

TAS5782M 器件是一款高性能、立体声闭环 D 类放大器,集成采用 96kHz 架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用 Burr-Brown™技术的高性能数模转换器 (DAC) 该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的 DVDD,另一个是用于高压电路的 PVDD。它采用标准的 I2C 通信软件控制端口实现控制。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 90mΩ rDS(on) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、TAS5782M GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS5825M 正在供货 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825M is our 38-W stereo, 65-W mono Class-D digital input smart audio amplifier.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的 30W 立体声 D 类放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 TAS5782M Process Flows (Rev. B) 2017年 10月 17日
技术文章 What are the building blocks of high-definition audio systems? PDF | HTML 2017年 6月 6日
用户指南 TAS5782M Evaluation Module 2017年 3月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。

PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。

TI.com 上无现货
评估板

TAS5782MEVM — TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

TAS5782MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器 TAS5782M。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PCMB) 以及 PurePath 控制台 3 软件配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5780M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 提供的两个器件,可使用户能够评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。通过 TAS5782MEVM 提供 PVDD 电源,并在 PPCMB 上将该电源调整至 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5782MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器 TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 具有 115dB 动态范围 ADC 和 120dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5311-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5411-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 具有 106dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
音频 ADC
PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) PCM3120-Q1 汽车级立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6120-Q1 汽车级立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3140-Q1 汽车级、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 具有 110dB 动态范围、高压输入集成 HV-MICBIAS 和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
耳机放大器
TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
扬声器放大器
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器 TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2563 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器 TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器 TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M-Q1 汽车级 25W、双通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器 TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器
压电式扬声器驱动器/接收器
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 PCM1809EVM PCM1809 评估模块 PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2) TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2770EVM 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块 TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块 TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS5721EVM TAS5721 评估模块 TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
支持软件

TAS5782M-SW TAS5782M GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5782M GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频