This reference design replaces the now obsolete PMP20981.
PMP20588
全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE 参考设计
PMP20588
概述
PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。其中包含的隔离型反激式转换器使用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受 12V 直流/24V 交流输入,并为 PSE 提供 55V 直流/600mA 输出源。它非常适合所有 2 类 (30W) PoE PSE 应用。
特性
- 完全自主、无需数字接口
- 12V 直流或 24V 交流输入可提供多种选择
- 从输入到 PSE 输出的 1500VRMS 隔离
- 端口运行状态 LED
输出电压选项 | PMP20588.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 38 |
Vout (Nom) (V) | 55 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 33 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1