TPS23861

正在供货

具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

产品详情

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Programmable ICUT Number of PSE ports 4 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Programmable ICUT Number of PSE ports 4 Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • IEEE 802.3at 四端口 PSE 控制器
    • 自动检测,分类
    • 自动开启和断开
    • 255mΩ 高效感应电阻器
  • 引脚支持双层 PCB
  • 开尔文电流感应
  • 4 点检测
  • 自动模式(出厂自带)
    • 无需设置外部终端
    • 无需进行初始 I2C 通信
  • 半自动模式(由 I2C 命令
  • 可选 I2C 控制和监控
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 9.8mm x 6.6mm TSSOP 28 封装
  • IEEE 802.3at 四端口 PSE 控制器
    • 自动检测,分类
    • 自动开启和断开
    • 255mΩ 高效感应电阻器
  • 引脚支持双层 PCB
  • 开尔文电流感应
  • 4 点检测
  • 自动模式(出厂自带)
    • 无需设置外部终端
    • 无需进行初始 I2C 通信
  • 半自动模式(由 I2C 命令
  • 可选 I2C 控制和监控
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 9.8mm x 6.6mm TSSOP 28 封装

TPS23861 是一款易于使用的灵活 IEEE802.3at PSE 解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个 802.3at 端口。

TPS23861 自动检测具有有效签名的供电器件 (PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型 2 PD 的两事件分类。TPS23861 支持直流断开和外部场效应晶体管 (FET) 架构,从而使得设计人员能够在尺寸、效率和解决方案成本需要之间作出平衡。

独特的引脚分配可通过逻辑分组和 I2C 以及电源引脚的上下清晰区分来实现 2 层 PCB 设计。这提供了同类产品中最佳的热性能、Kelvin 精度和低构建成本。

除了自动运行模式外,TPS23861 还可通过 I2C 控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证 400ms TPON 规范值。

TPS23861 是一款易于使用的灵活 IEEE802.3at PSE 解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个 802.3at 端口。

TPS23861 自动检测具有有效签名的供电器件 (PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型 2 PD 的两事件分类。TPS23861 支持直流断开和外部场效应晶体管 (FET) 架构,从而使得设计人员能够在尺寸、效率和解决方案成本需要之间作出平衡。

独特的引脚分配可通过逻辑分组和 I2C 以及电源引脚的上下清晰区分来实现 2 层 PCB 设计。这提供了同类产品中最佳的热性能、Kelvin 精度和低构建成本。

除了自动运行模式外,TPS23861 还可通过 I2C 控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证 400ms TPON 规范值。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS23882B 正在供货 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器 Optimized for designs with more than four-ports

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23861 IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 10月 14日
应用简报 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021年 7月 30日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 2018年 4月 24日
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Power Sourcing Equipment Devices 2017年 2月 20日
技术文章 Make your PSE system smarter and more efficient PDF | HTML 2017年 2月 16日
应用手册 TPS23861 VDD Power Solutions 2016年 8月 24日
应用手册 TPS23861 Power-On Considerations 2015年 7月 21日
EVM 用户指南 TPS23861EVM-612:针对TPS23861 的自动模式评估模块 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 8月 1日
应用手册 SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 2014年 6月 11日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test, TPS23861 2014年 6月 11日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test, TPS23861 2014年 4月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.E): PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLUC600 TPS23861 PoE MSP430 Reference Code for Multi-Port Power Management Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
代码示例或演示

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
驱动程序或库

SLVC460 TI-USB Serial-Adapter-API and README file

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
驱动程序或库

SLVC576 LGPL Library Source Used by PI-Commander

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00290 — PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)

原理图: PDF
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00465 — 单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE

TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 型 PoE 自动模式 PSE 的应用。此设计可以向任何以太网电缆供电,使 PoE 供电的负载达到 30W。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01411 — 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20199 — 85-265V 交流输入、54V/30W 以太网供电 PSE 参考设计

此参考设计提供 30W PSE 的通用交流输入解决方案用于以太网供电。UCC28700 利用初级侧调节以低成本创造独立的 54V 轨。TPS23861 将 54V 轨注入以太网电缆。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20588 — 全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE 参考设计

PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。其中包含的隔离型反激式转换器使用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受 12V 直流/24V 交流输入,并为 PSE 提供 55V 直流/600mA 输出源。它非常适合所有 2 类 (30W) PoE PSE 应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频