PMP11311

使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计

PMP11311

设计文件

概述

可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。

特性
  • 易于使用的无线充电
  • 可配置的充电器和系统电源管理
  • 适用于显示屏和心率监护仪的升压
  • 适用于无线电或双核 MCU 的第二个降压
输出电压选项 PMP11311.1 PMP11311.2 PMP11311.3 PMP11311.4 PMP11311.5
Vin (Min) (V) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Vin (Max) (V) 20 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 4.2 1.8 1.8 5 12
Iout (Max) (A) .3 .3 .3 .3 .1
Output Power (W) 1.26 .54 .54 1.5 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLUA748A.PDF (6649 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJ51.PDF (567 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ52.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ53.ZIP (8502 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62743具有 360nA Iq 的 2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ25120A具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.8V 默认输出的 300mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCBI5 PMP11311 Project Files

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频