TPS62743

正在供货

具有 360nA Iq 的 2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Lower Iq of 60 nA and more output voltage options
TPS62843 正在供货 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 Lower quiescent current alternative with more output voltage options

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.2, 1.3 Vout (max) (V) 3.1, 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.2, 1.3 Vout (max) (V) 3.1, 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
  • 启动后的输入电压低至 2.0V
  • 输出电流
    • TPS62743 300mA
    • TPS627431 400mA
  • 360nA 工作静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 8 个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装
  • 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
  • 启动后的输入电压低至 2.0V
  • 输出电流
    • TPS62743 300mA
    • TPS627431 400mA
  • 360nA 工作静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 8 个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装

TPS62743 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。TPS62743 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。

TPS62743 提供了 8 个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。The TPS62743 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。

TPS62743 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。TPS62743 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。

TPS62743 提供了 8 个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。The TPS62743 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低静态电流的 TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 6月 29日
技术文章 How to design wearables that are smaller and go longer between charges PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
测试报告 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 14日
EVM 用户指南 TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 1月 28日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62743EVM-689 — TPS62743 超低 Iq 降压转换器评估模块

TPS62743EVM-689 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS62743 的功能和性能。此 EVM 可将 2.0V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.2V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62743 采用 1.6 x 0.9 mm² WCSP 小型封装。它具有 360nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62743 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMAU9A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11311 — 使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计

可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频